BT-1S-230AC/O
-
Parafoudre de type 3
2800625
Parafoudre de type 3 destiné au montage universel dans les prises d'installations, les goulottes sous allège, installation sous crépi ou directement dans l'équipement terminal. Surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Installation en câblage simple ou à dérivation. Version : 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection complémentaire optimale de l'installation de bâtiment pour une durée de vie en service plus longue et une plus grande disponibilité des terminaux
Utilisation universelle, grâce à son design compact
Parafoudre basse tension occulté, grâce à une installation dans la prise intégrée de l'appareil
Très bien informé grâce à la signalisation de défaut visuelle ou sonore