VAL-MS 1000DC-PV-ST - Fiche parafoudre type 2
2800624

Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS 1000DC-PV-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sécurité accrue par le respect de la norme EN 50539-11
Contacts fiables grâce à un verrou rotatif intégré
Remplacement aisé grâce à des parafoudres enfichables
Protection optimale de l'onduleur grâce à son faible niveau de protection
Remplacement ciblé des connecteurs défectueux grâce au voyant de diagnostic et d'état
Détrompage des connecteurs et éléments de base pour éviter les erreurs d'enfichage