PWT 35-800AC-FM - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2800419

Parasurtenseur / parafoudre universel, de type 1/2 / classe I/II, pour réseaux monophasés avec N et PE communs réunis dans un seul conducteur (L1, PEN).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation dans les environnements hostiles grâce au design robuste
Solution universelle pour différentes formes de réseaux
Contrôle des fonctions par voyants d'état
Surveillance de l'état à plusieurs niveaux par contact de signalisation à distance