DT-UFB-IB-RBI - Parafoudre
2800055

Adaptateur avec protection antisurtension pour entrée de bus interstation à 5 conducteurs. Raccordement : connecteur mâle D-SUB 9 - connecteur femelle. Possibilité d'encliquetage sur profilé. Avec 1 m de câble à raccordement D-SUB 9.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Intégration facile dans un réseau avec le raccordement D-SUB
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre