S-PT-2XEX-24DC-1/2" - Parafoudre
2800041

Parafoudre basse tension pour deux circuits de signaux libres de potentiel de terre, dans le module à visser à indice de protection IP67, pour têtes de capteur, raccordement ½ " 14 NPT. Testé selon les modes de protection en zone ATEX Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adapté à une utilisation dans le système de bus de terrain selon le concept FISCO. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage simplifié sur le terrain grâce à des filetages normalisés
Utilisation polyvalente avec un circuit de protection universel
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste