S-PT-2XEX-24DC
-
Parafoudre
2800040
Parafoudre basse tension destiné à deux circuits de signalisation libres de potentiel de terre, dans le module à visser d'indice de protection IP67, pour têtes de capteur, raccordement M20 x 1,5. Testé selon les modes de protection en atmosphères explosibles Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adapté à une utilisation dans le système de bus de terrain selon le concept FISCO. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Montage simplifié sur le terrain grâce à des filetages normalisés
Utilisation polyvalente avec un circuit de protection universel
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste