CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Parafoudre
2800023

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N mâle-femelle

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation facile grâce au raccordement conforme au système
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste
Facile à entretenir grâce au circuit de protection sans entretien
Excellent effet protecteur grâce à la technologie Lambda/4