PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques
2799720

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, sortie du câble: droit

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
Sans coller ni polir
Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables
Excellentes propriétés de transmission
Connecteur robuste