UDK 4-MTK-P/P BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
2775223

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Boîtiers fermés des bloc de jonction à deux niveaux
Type compact avec largeur de seulement 6,2 mm
Utilisation confortable du couteau de sectionnement