UDK 4-DUR - Blocs de jonction simple
2775207

Blocs de jonction simple, pour le montage de composants à choisir soi-même, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 32 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le raccordement à quatre fils offre un grand confort de câblage.
Ce bloc de jonction permet de réaliser une dérivation du signal de tension dans la ligne de mesure, pour l'utiliser comme signal analogique pour le processeur industriel.
Les circuits électriques à courant constant des automatisations des process transmettent les valeurs mesurées en tant que courant constant de 0 ... 20 mA