C-UFB- 5DC/E 75 - Parafoudre
2763604

Adaptateur avec protections primaire et fine, pour interfaces coaxiales de signaux avec blindage sans potentiel de terre, tension de signal 5 V, connexion : Connecteur femelle-mâle BNC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation facile grâce au raccordement conforme au système
Influence faible du signal grâce à un circuit de protection adapté
Limitation des impulsions puissantes grâce à une protection performante