Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS F3 - Connecteurs de bus D-SUB
2761871

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CANopen, FIP, brochage : 2, 3, 6, 7, 8, 9 sur deux blocs de jonction à vis chacun

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection selon les conditions du terrain
Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Vitesse de transmission élevée
Montage facile par vis moletée
Sécurité CEM élevée
Large choix d'entrées de câble
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible