SUBCON 15/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB
2761596

Connecteur D-SUB, femelle 15 pôles, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3, ...,14, 15 sur bloc de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage facile par vis moletée
Large choix d'entrées de câble
Confection selon les conditions du terrain
Sécurité CEM élevée
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible