La version 9 pôles des connecteurs SUBCONNEC convient non seulement – mais surtout à INTERBUS. Un grand nombre d'autres applications sont possibles en utilisant l'ensemble des bornes à vis de 1 mm2. La gamme se compose de connecteurs SUBCONNEC pour des liaisons point-à-point avec une introduction de câble à connecteur mâle ou femelle à 9, 15 et 25 pôles. En présence d'espaces de montage réduits, la vis de fixation optionnelle SUBCONNEC SHORT SCREW est disponible comme accessoire. Grâce à l'absence de la mollette, la vis peut être entièrement intégrée dans le corps.
SUBCON 9/M-SH
-
Connecteurs de bus D-SUB
2761509
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile par vis moletée
Utilisation universelle
Large choix d'entrées de câble
Confection selon les conditions du terrain
Sécurité CEM élevée
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible