TAE-TRAB FM-NFN-AP - Parafoudre
2749628

Boîte de jonction TAE (NFN), montage apparent, avec parafoudre basse tension pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 Mbit/s, sur de courtes distances ( <300 m) jusqu'à 100 Mbit/s)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement facile avec un connecteur femelle TAE
Installation facile avec montage apparent
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté