Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
FL CAT5 TERMINAL BOX
-
Panneau de jonction
2744610
Panneau de jonction, un connecteur femelle RJ45 sur 4 blocs de jonction à vis (affectation 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage pour le rail DIN
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Panneau de distribution |
MTBF | 6702 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
2962 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Alimentation | |
Courant absorbé typique | < 1 A |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10/100 Mbits/s |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de voies | 1 |
Couple de serrage | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Schéma des pôles | 1:1 |
Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Type de raccordement | RJ45 CAT5e |
Nombre de voies | 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 52 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PVC / PA |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 10 mm |
Impédance de la ligne | 100 Ω |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≤ 2500 |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -10 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 25 % ... 95 % (pas de condensation) |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2744610 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC331 |
Product key | DNC331 |
GTIN | 4017918819477 |
Poids par pièce (emballage compris) | 50,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 42,748 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL-PP-RJ45-SC - Panneau de jonction 2901643
-
PP-RJ-SC - Panneau de jonction 2703016
Avantages
Connexion sécurisée sur potentiel de masse
Montage sur rail DIN
10/100 Mbit/s
CAT5e
Homologation DNV GL construction navale
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2