FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45
2744571

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: droit, coloris: vert, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Jeu de 2 connecteurs
Montage facile avec un outil de sertissage
Manchon anti-pli gris recommandé pour les câbles droits non croisés