Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-ME-RS232/RS232-P - Convertisseur d'interface
2744461

Convertisseur d'interface, pour l'isolation galvanique des interfaces RS-232 (V.24), 4 voies, montage sur profilé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur profilé au standard EN
Excellente isolation galvanique triple jusqu'à 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Le raccordement RS-232 côté terrain est aisément réalisé avec des câbles de différentes longueurs au moyen de connecteurs enfichables.
Protection antisurtension intégrée avec dérivation des transitoires vers le profilé
Transmission des canaux de données TxD/RxD et des lignes de commande RTS/CTS
Tension d'alimentation adaptée aux armoires électriques avec 24 V DC ou AC
Affichage de la transmission de données active par le biais de différents indicateurs pour les canaux émission et réception
Vitesse de transmission jusqu'à 115,2 kbit/s
Homologation DNV GL construction navale