Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-ME-RS232/TTY-P - Convertisseur d'interface
2744458

Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à TTY, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur profilé au standard EN
Distances de transmission jusqu'à 1000 m en mode TTY actif
Isolation 3 voies de haute qualité jusqu'à 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Le raccordement des TTY côté terrain est aisément réalisé avec des câbles de différentes longueurs au moyen de bornes à vis enfichables.
Protection antisurtension intégrée avec dérivation des transitoires vers le profilé
Conversion des signaux de données RS-232 TxD/RxD en duplex intégral dans la norme boucle de courant TTY
Selon le mode de fonctionnement TTY semi-actif, actif ou passif
Tension d'alimentation adaptée aux armoires électriques avec 24 V DC ou AC
Affichage de la transmission de données active par le biais de différents indicateurs pour les canaux émission et réception
Le raccordement RS-232 est réalisé à l'aide d'un câble standard RS-232 avec un Connecteur mâle D-SUB9.
Vitesse de transmission jusqu'à 19,2 kbits/s
Homologation DNV GL construction navale