Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertisseur d'interface
2744416

Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à RS-422 (V.11) et RS-485, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur profilé au standard EN
Débit de 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s
L’isolation trois voies performante entre l’alimentation, l’interface RS-232 et l’interface RS-422/485 assure un découplage sûr des potentiels jusqu'à 2 kV.
Mode RS-422 4 fils point-à-point
Mode RS-485 2 fils, semi-duplex
Mode RS-485 4 fils, duplex intégral
Commutation à commande automatique RS-485 émission/réception
Un indicateur d'activité intégré signale de manière dynamique la présence de données en émission ou en réception.
Protection antisurtension intégrée avec dérivation des transitoires vers le profilé
Homologation DNV GL construction navale