Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique
2744322

Fibre optique en polymère, duplex 980 µm/1000 µm, réalisation lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Câble d'installation robuste pour le câblage dans des installations et machines fixes
Pour l'intérieur
La conception est prévue pour résister aux contraintes élevées en traction et en compression latérale.
Gaine extérieure renforcée en polyuréthane (PUR)
Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV