Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS 9/F - Connecteurs de bus D-SUB
2744241

Connecteur mâle D-SUB , connecteur femelle 9 pôles, deux arrivées de câble inférieures à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur chaque bloc de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Confection selon les conditions du terrain
Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Vitesse de transmission élevée
Sécurité CEM élevée
Large choix d'entrées de câble
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible