cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Sortie | 12 V | 10 A | ||
Entrée | 120 V | 1 A |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Sortie | 12 V | 10 A | ||
Entrée | 120 V | 1 A |