IBS PCI SC/I-T
-
Carte de couplage
2725260
Carte de couplage maître PCI avec isolation galvanique
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | La carte de couplage n'est plus dotée d'une mémoire vive non volatile NVRAM à partir de la révision d'article 15 en raison de l'abandon de composants. La fonctionnalité de base de la carte de couplage est conservée. Des contre-mesures appropriées doivent être prises pour les applications qui accèdent à la mémoire vive non volatile. |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Carte de couplage pour PC |
Type | Carte PC |
Contenu dans le kit | 2732981 IBS PCI SC SYSKIT |
2732994 IBS PCI SC SYSKIT E | |
Format | Carte enfichable courte à 1 emplacement |
Système de commande | PC compatibles IBM avec bus PCI |
Système d'exploitation | Windows NT |
Windows 2000 | |
Windows XP | |
Windows 7 (64 bits) | |
Windows 8/10 (32 & 64 bits) | |
Venturcom RTX 5.x | |
Autres systèmes sur demande | |
Zones d'adresse | |
E/S | 16 Bytes I/O, PnP |
INTERBUS-Master | |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 126 |
Diagnostic local | |
Dénomination | SC, HF, PF, BSA, FAIL |
Fonction surveillée | INTERBUS |
Représentation optique | Affichage d'état via LED |
Fonctionnalité | |
Système de commande | PC compatibles IBM avec bus PCI |
Configuration requise | |
Outil de configuration | CMD version 4.5x ou sup. |
Config+ à partir de version 1.00 | |
Outil de diagnostic | DIAG+ version 1.0x ou sup. |
Interface application | HFI |
DDI | |
Pilote de logiciel | Windows NT |
Windows 2000 | |
Windows XP | |
Windows 7 (64 bits) | |
Windows 8/10 (32 & 64 bits) | |
Venturcom RTX 5.x | |
Autres systèmes sur demande |
Diagnostic local | SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS Affichage d'état via LED |
Support de transmission | Cuivre |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 3,5 W |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 5 V DC |
Plage de tension d'alimentation | ± 5 % (ondulation comprise) |
Raccordement alimentation | par le bus PCI |
Courant absorbé typique | 0,7 A |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Nombre d'entrées | 6 (EN 61131-2 type 1) |
Technologie de raccordement | Connecteur FLK (14 pôles) |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Technologie de raccordement | Connecteur FLK (14 pôles) |
Nombre de sorties | 2 |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie maximal par canal | 0,5 A |
Interruptions | 1 IRQ, PNP |
Bus interstation INTERBUS | |
Type de raccordement | Connecteur femelle SUB-D à 9 pôles avec séparation de potentiels |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Paramétrage/conduite/diagnostic | |
Type de raccordement | RS-232-C, connecteur Mini-DIN femelle |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s500 kbit/s 2 Mbit/s |
Système hôte | |
Type de raccordement | Bus PCI, 32 bits, 33 MHz, 5 V |
E/S directes | |
Type de raccordement | Connecteur FLK mâle à 14 broches |
Largeur | 168 mm |
Hauteur | 107 mm |
Profondeur | 20 mm |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 168 mm / 107 mm / 20 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Montage nécessaire dans un appareil avec IP20) |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (selon EN 60204-1) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C (selon EN 60204-1) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Pression atmosphérique (service) | 860 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Référence | 2725260 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DREABA |
Product key | DREABA |
GTIN | 4017918185121 |
Poids par pièce (emballage compris) | 166,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 126,1 g |
Numéro du tarif douanier | 84733020 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 4dfa233e-d94a-4f2a-b32b-fd3010d4a017 |
Produits compatibles
Avantages
Accès aux applications en langage évolué via HFI
Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
Pilote compatible avec les fonctions
Paramétrage et diagnostic avec Diag+
Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
Alimentation externe en tension 24 V DC
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2