VIOK 1,5-2D - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
2718196

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 3. und 4. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ce bloc de jonction dispose de 2 étages de traversée et de 2 étages de barre collectrice.
Il est utilisé pour les capteurs programmables ou à surveillance automatique, qui sont par ailleurs pilotés via le deuxième étage de traversée.