VIOK 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
2718015

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1., 2., 3. und 4. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les raccordements de traversée repérables pour le câble de signal se trouvent à l'étage supérieur.
Le bloc de jonction est une combinaison de bloc de jonction DIK... et DOK... permettant de n'utiliser qu'un seul bloc de jonction pour les capteurs et les actionneurs.
Le raccordement PE se trouve à l'étage inférieur.
Les deux bornes intermédiaires garantissent l'alimentation en potentiel du capteur.