DOK 1,5-LA 24RD/O-M - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
2717029

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme identique aux bloc de jonction pour capteurs à 3 niveaux DIK...
Pour la signalisation optique du câblage des capteurs et des actionneurs, des bloc de jonction avec voyants lumineux rouges et verts sont disponibles.
Pour le strap entre modules non-adjacents, les languettes des peignes de liaison sont retirées.
Le verrouillage de la partie supérieure du peigne de liaison dans le boîtier du bloc de jonction garantit un câblage libre de toutes les bornes ainsi qu'un positionnement ferme du pont.
Contrairement aux bloc de jonction DIK, ces bloc de jonction de sortie sont en contact direct avec le profilé à l'étage inférieur et sont repérés en vert-jaune en tant que raccordement PE.
Il est ainsi possible de câbler alternativement un actionneur et un capteur.
Les raccordements de traversée repérables pour le câble de signal se trouvent à l'étage supérieur.
L'étage intermédiaire alimente en tension les actionneurs raccordés.