D-DEK 1,5 GN
-
Séparateur
2716949
Flaque pour terminer une série de bloc de jonction, coloris : vert
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Séparateur |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Largeur | 2,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 56 mm |
Référence | 2716949 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK61AZ |
Product key | DK61AZ |
GTIN | 4017918062033 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6,39 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6,39 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371692 |
ECLASS-15.0 | 27371692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002586 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - Bloc de jonction à relais statique 2940207
-
DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - Bloc de jonction à relais statique 2940210
-
DEK-OE- 5DC/ 48DC/100 - Bloc de jonction à relais statique 2940223
-
DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - Bloc de jonction à relais statique 2940281
-
DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T - Bloc de jonction à relais statique 2940294
-
EIK1-SVN-24P - Module relais à semi-conducteurs 2940799
-
DEK-REL- 24/O/1 - Module à relais 2941154
-
DEK-REL- 5/O/1 - Module à relais 2941170
-
DEK-REL- 5/I/1 - Module à relais 2941183
-
DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 - Bloc de jonction à relais statique 2941361
-
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Bloc de jonction à relais statique 2941374
-
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Bloc de jonction à relais statique 2941387
-
DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 - Bloc de jonction à relais statique 2941536
-
DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - Bloc de jonction à relais statique 2941659
-
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Bloc de jonction à relais statique 2961749
-
DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Bloc de jonction à relais statique 2961752
-
DEK-REL- 24/1/SEN - Module à relais 2964050
-
DEK-REL- 24/1/AKT - Module à relais 2964063
-
DEK-REL- 24/1/S - Module à relais 2964131
-
DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T - Bloc de jonction à relais statique 2964254
-
DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ - Bloc de jonction à relais statique 2964270
-
DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - Bloc de jonction à relais statique 2964283
-
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT - Bloc de jonction à relais statique 2964296
-
DEK-TR/INV - Amplificateur 2964319
-
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Bloc de jonction à relais statique 2964322
-
DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G - Bloc de jonction à relais statique 2964348
-
DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G - Bloc de jonction à relais statique 2964364
-
DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Bloc de jonction à relais statique 2964487
-
DEK-REL-G24/21 - Module à relais 2964500
-
DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G - Bloc de jonction à relais statique 2964542
-
DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - Bloc de jonction à relais statique 2964555
-
DEK-OV- 5DC/240AC/800 - Bloc de jonction à relais statique 2964623
-
DEK-OV- 12DC/240AC/800 - Bloc de jonction à relais statique 2964636
-
DEK-OV- 24DC/240AC/800 - Bloc de jonction à relais statique 2964649
-
DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - Bloc de jonction à relais statique 2964678
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2