CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505CCA
Identifiant de lhomologation: NTR-NL 3078Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 65 A | - 8 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 65 A | - 8 | |
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |