DIKD 1,5 BU - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
2716101

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simultanément, on peut raccorder le premier capteur à ce bloc de jonction de traversée pour trois conducteurs.
Cette borne d'alimentation permet de fournir les potentiels positif et négatif aux peignes de pontage