DIK 1,5-LA 24RD/O-M - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
2715856

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour la signalisation optique du câblage des capteurs et des actionneurs, des bloc de jonction avec voyants lumineux rouges et verts sont disponibles.