Le coupleur de bus avec E/S intégrées a été conçu pour une installation au sein d'un réseau Modbus/TCP (UDP) et assure la liaison avec le système d'E/S Inline. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 61 participants Inline au coupleur de bus. Le coupleur de bus prend en charge maximum 16 équipements PCP.
IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Coupleur de bus
2703981
Inline, Coupleur de bus, Modbus/TCP (UDP), Connecteur femelle RJ45, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Modbus/TCP (UDP) | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (détection automatique, pas de système hybride) |
Limites du système | |
Nombre d'unités connectées supportées | max. 63 (par station) |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 61 (Les E/S embarquées sont deux participantes) |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 16 |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 0 |
Module | |
Code ID (hex) | none |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Bit |
Espace d'adressage des sorties | 4 Bit |
Longueur de répertoire | 16 Bit |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 8 |
Type de raccordement | Connecteur Inline |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3 mA |
Courant d'entrée typique par canal | typ. 3 mA |
Temps d'amorçage typique | env. 500 µs |
Temporisation en cas de passage du signal de 0 à 1 | 1,2 ms |
Temporisation en cas de passage du signal de 1 à 0 | 1,2 ms |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Connecteur Inline |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Nombre de sorties | 4 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; Circuit de roue libre dans le pilote de sortie |
Tension de sortie | 24 V DC -1 V (à l'intensité nominale) |
Courant de sortie maximal par module | max. 2 A |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 10 µA (En l'absence de charge, une tension peut également être mesurée au niveau d'une sortie non activée.) |
Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Charge nominale lampes | 12 W |
Charge nominale ohmique | 12 W |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
Temporisation du signal | typ. 1,2 ms |
Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Position de montage | indifférent |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Nombre de voies | 12 |
Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR oui |
Défaillance de l'alimentation des capteurs oui | |
Défaillance de l'alimentation des actionneurs oui | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,3 W |
Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 0,98 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
min. 80 mA (sans modules d'E/S raccordés) | |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 8 A DC |
min. 3 mA (sans périphérique raccordé) | |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 8 A DC |
min. 3 mA (sans périphérique raccordé) | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Interface Ethernet 1/interface Ethernet 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface Ethernet 1 / Logique (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface Ethernet 1 / Périphérie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface Ethernet 1/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface Ethernet 2 / Logique (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface Ethernet 2 / Périphérie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface Ethernet 2/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Logique (UBK, UL, UANA) / périphérie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Logique (UBK, UL, UANA) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Périphériques (UM, US) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2703981 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI11B |
Product key | DRI11B |
GTIN | 4046356041157 |
Poids par pièce (emballage compris) | 331,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 341,14 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2fb1615a-a168-44ad-947e-20c70d64c7a5 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 10,21 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Jeu de fiches 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Câble de réseau 1411842
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
Possibilité de mettre à jour le firmware
Possibilité d'échange de données via serveur OPC
Interface logicielle pour l'accès via TCP/IP : Device Driver Interface (DDI)
Web-based management (gestion basée sur le web)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2