G 5/ 6-EX - Bloc de jonction d'appareils
2703198

Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 275 V, intensité nominale: 30 A, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris

Section de raccordement

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles