Ce produit est le successeur du FL-PP-RJ45-SCC, référence 2901642. Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
PP-RJ-SCC-F
-
Panneau de jonction
2703022
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Panneau de distribution |
Classe d'essai CEI | C2 |
MTTF | 3281 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
1245 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
472 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | FE // Ethernet |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
Tension d'isolement assignée | 85 V DC |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (par PoE) |
42 V DC ... 57 V DC (selon UL) | |
Fonction | |
Dénomination | Surveillance du blindage électrique |
Seuil d'enclenchement | ≥ 30 mA |
Diagnostic local | LED jaune |
Précision | ± 5 % |
Temps de réponse | 3 s |
Courant | ≤ 1,5 A |
Consommation de puissance | 270 mW (Surveillance du blindage électrique) |
Impédance | ≤ 1 Ω |
Tension | ≤ 10 V |
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
Plage de fréquence | 125 MHz |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | CAT5e |
Schéma des pôles | 1:1 |
Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG souple max. | 16 |
Section de conducteur souple AWG min. | 26 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 26 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Support de transmission | Cuivre |
Puissance de sortie maximale | 60 W |
Intensité de sortie maximale | 725 mA (PoE) |
Capacité de charge | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Représentation optique | LED jaune |
Dessin coté |
|
Largeur | 23,8 mm |
Hauteur | 101,3 mm |
Profondeur | 86 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Diamètre extérieur du câble | 5,5 mm ... 6,5 mm |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 30 g pour 11 ms, trois chocs par direction dans l'espace |
Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 10 g pour 16 ms, 1 000 chocs par direction dans l'espace |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Déclaration du fabricant) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (Restrictions pour applications ATEX) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF18ATEX2703020X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Certificat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canada | |
Certificat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2,2 kV (1 minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 minute) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Normes/Prescriptions | DIN EN 61643-21 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN/CEI 60715. |
Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
Référence | 2703022 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC334 |
Product key | DNC334 |
GTIN | 4055626463346 |
Poids par pièce (emballage compris) | 145,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 124,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705ATEX
Identifiant de lhomologation: PxCIF18ATEX2703020XEU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Produits compatibles
-
PP-RJ-RJ - Panneau de jonction 2703015
-
PP-RJ-SC - Panneau de jonction 2703016
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
PP-RJ-IDC - Panneau de jonction 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Câble de réseau 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
MICROFOX-SP - Pince coupante diagonale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Câble de données 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Panneau de jonction 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panneau de jonction 2901646
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
10/100/1 000 Mbit/s
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Raccordement rapide du câble de terrain
Espace de connexion de câble protégé par plaque d'extrémité frontale
Réalisation sans outil des contacts de blindage à dispositif anti-traction
Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
Surveillance du blindage électrique avec affichage optique
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2