Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PP-RJ-IDC - Panneau de jonction
2703019

Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Raccordement rapide du câble de terrain
Espace de connexion de câble protégé par plaque d'extrémité frontale
Réalisation sans outil des contacts de blindage à dispositif anti-traction
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4