Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PP-RJ-RJ - Panneau de jonction
2703015

Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

10/100/1 000 Mbit/s, CAT6
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Homologation DNV GL construction navale
Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4