Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

INJ 1100-T - Injecteur
2703009

Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C, séparation des potentiels

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Plage de tension d'alimentation étendue 18 V DC ... 57 V DC, redondant
Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne pour la protection contre les courts-circuits côté PoE
10/100/1 000 Mbit/s