Les injecteurs Midspan relient des équipements Ethernet sans PoE (p. ex. des switches) à des équipements terminaux compatibles PoE (p. ex. à des caméras IP). En tant que Power Sourcing Equipment (PSE, équipement source d'énergie), l'injecteur assure l'alimentation en énergie nécessaire, d'un Powered Device (PD, appareil de puissance) via le câble de données. L'injecteur et l'équipement terminal négocient automatiquement les besoins en puissance.
INJ 1000-T
-
Injecteur
2703006
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 30,2 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 120 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Coloris | gris |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | vertical |
Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at |
Données: Power over Ethernet | |
Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Nombre de voies | 1 |
Schéma des pôles | 1:1 |
Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
Tension nominale de sortie | 54 V DC (PoE) |
Puissance de sortie | 30 W |
Données: Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 CAT5e |
Type de produit | Injecteur |
MTTF | 110 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 33,6 W |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 57 V DC (Positions habituelles) |
24 V DC ... 48 V DC (Zones Ex) | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
48 V DC | |
Courant max. absorbé | 2,1 A |
1,4 A (24 V DC) | |
0,7 A (48 V DC) | |
Consommation de puissance | ≤ 36 W |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Alimentation | |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur AWG | 20 ... 12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Aucune certification UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (selon homologation UL) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2,2 kV (1 minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 minute) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
± 2 kV (Conduite I/O uniquement du côté champ, asymétrique) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at |
Référence | 2703006 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC351 |
Product key | DNC351 |
GTIN | 4055626462943 |
Poids par pièce (emballage compris) | 396,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 377,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bb733941-05d1-4956-b924-cb13af657f70 |
Produits compatibles
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Câble de réseau 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Séparateur de réseau 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
MICROFOX-SP - Pince coupante diagonale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Câble de données 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Alimentation 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Alimentation 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Alimentation 2909576
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
10/100/1 000 Mbit/s
Montage sur rail DIN
Plage de tension d'alimentation étendue 18 V DC ... 57 V DC, redondant
Connexion sécurisée sur potentiel de masse
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2