AXL E IOL TC4/K M12 - Module analogique
2702983

Convertisseur analogique Axioline E-IO-Link à 4 entrées TC analogiques (type K/J), technologie de raccordement des câbles à 2 conducteurs, 1 port IO-Link A, 24 V DC, indice de protection IP65

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
Port IO-Link A
Spécification IO-Link V1.1.2
Voyants d'état
4 entrées différentielles pour thermocouples
Plage de mesure type K : -270 °C ... +1 372 °C
Plage de mesure type J : -210 °C ... +1200 °C
Résolution au choix 0,1 K/0,01 K
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Presse-étoupe M12, technologie Push-in
Information de diagnostic dans le mot de données-process
Alimentation de l'électronique du module par l'interface IO-Link du maître
Indice de protection IP65