Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLD M 260 W-40/80 540/D40 - Lampe LED pour machine
2702941

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 40 °/80 °, longueur: 540 mm, diamètre: 40 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Peu encombrante grâce à son faible diamètre
Le câble enfichable permet de choisir librement les longueurs de câbles ainsi qu'une installation simple et rapide
Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
L'indice de protection IP67 ainsi que la résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants permettent une utilisation dans les machines-outils
Résistance à de hautes températures et haute tenue contre les vibrations et les chocs
Le verre de sécurité permet également une utilisation dans les environnements avec des sollicitations mécaniques potentielles
L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 60000 h de durée de vie des LED