AXL F SGI2 1H - Module analogique
2702911

Axioline F, Module de mesure à jauge de contrainte, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 entrées extrêmement précises para DMS
Plages de mesure étalonnées en atelier avec valeurs caractéristiques nominales
Saisie manuelle des valeurs caractéristiques
Mise à jour des données processus, paramétrable par niveaux entre 200 µs et 100 ms
Réglable dans l'environnement process grâce à la compensation de course
Ajustement à 2 points
Raccordement du DMS en technique 4 et 6 fils
Détection de rupture de fil étendue
Alimentation des capteurs jusqu'à 115 mA (8 cellules de pesage avec 350 Ω par canal)
Par canal : contact NO exempt de potentiel et de faible impédance
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Installation de la tare