Le coupleur de bus est prévu pour être utilisé dans un réseau EtherNet/IP™. Il sert d'interface avec le système d'E/S Axioline F. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Axioline F au coupleur de bus. Un fichier EDS correspondant est disponible pour l'intégration de la station Axioline F dans le système de programmation. Ce fichier peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.com/product/2702782
AXL F BK EIP EF
-
Coupleur de bus
2702782
Axioline F, Coupleur de bus, EtherNet/IP™, Connecteur femelle RJ45, fonction étendue, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Commutateur de codage rotatif pour le paramétrage de l'adressage IP et d'autres fonctions
Possibilité de mettre à jour le firmware
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Web-based management (gestion basée sur le web)
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec Diag+