GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9
-
Convertisseur d'interface
2702767
La passerelle GW MODBUS TCP/RTU... convertit des données sérielles Modbus/RTU ou ASCII en Modbus/TCP. Prend en charge les appareils client ou serveur série. Comprend deux ports RJ45 et quatre ports D-SUB 9.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur d'interface |
MTBF | 63,5 Années (Norme Telcordia, température : 25 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,0) |
42,3 Années (Norme Telcordia, température : 40 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,5) |
Modbus/TCP-Client | |
Nombre de clients Modbus/TCP | 96 |
Isolation galvanique | CEI UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1,5 kVeff | |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10,8 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
Courant absorbé typique | 110 mA (24 V DC) |
Courant max. absorbé | 120 mA (24 V DC) |
Fonction | |
Management | Gestion basée sur le web |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : état, ACT/LNK (circulation de données Ethernet) |
Alimentation | |
Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Signal | Ethernet |
Modbus | |
Serveur Web | oui |
Données: Modbus/TCP | |
Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 2 |
Distance de transmission | ≤ 100 m (paire torsadée blindée) |
Protocoles supportés | Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP |
Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP (Client), PING |
Données: Modbus RTU / ASCII | |
Débit série | 0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s |
Nombre de connexions | 4 |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
Schéma des pôles | DTE |
Distance de transmission | 15 m |
Format de données/détrompage | 5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide |
Contrôle du flux de données / protocoles | Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS |
Données: Modbus RTU / ASCII | |
Débit série | 0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s |
Nombre de connexions | 4 |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
Schéma des pôles | 2, 3, 5, 7, 8 |
Distance de transmission | ≤ 1200 m |
Résistance terminale | 120 Ω (configurables) |
Format de données/détrompage | 5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide |
Données: Modbus RTU / ASCII | |
Débit série | 0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s |
Nombre de connexions | 4 |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
Schéma des pôles | 3, 5, 7 |
Résistance terminale | 120 Ω (configurables) |
Format de données/détrompage | 5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 115 mm |
Coloris | gris |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | < 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
UL, USA | UL 61010-1 |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Test aux gaz nocifs | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Données Ex | |
ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Normes/Prescriptions | EN 55022, EN 55024 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702767 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC323 |
Product key | DNC323 |
GTIN | 4055626339344 |
Poids par pièce (emballage compris) | 246 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 246 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 12,52 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Connecteurs de bus D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptateur 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connecteurs de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Connecteurs de bus D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Connecteur D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Capot D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Capot D-SUB 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Convertisseur d'interface 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Répéteur 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Parafoudre 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Parafoudre 2906786
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2