Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F PM EF 1F - Module de fonction
2702671

Axioline F, module de mesure de puissance, entrée de tension : jusqu'à 400 V AC (phase/conducteur de neutre) ou 690 V AC (phase/phase), entrée de courant : jusqu'à 5 A AC, vitesse de transmission dans le bus local : 100 MBit/s, indice de protection : IP20, avec module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

4 entrées, 0 A AC ... 5 A AC pour courants de phase et courant de conducteur de neutre
3 entrées pour des tensions de phase jusque 690 V AC, raccordement direct possible
Analyse harmonique
Détermination des valeurs maximales
Compteur d'énergie
Mise à jour des données de process < 500 μs
Convient également pour une utilisation dans les réseaux informatiques