PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - Relais de couplage
2702663

Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple des signaux de sortie TOR au niveau du périphérique, 1 circuit à fermeture, 1 circuit report de signalisation, 1 sortie de signalisation TOR, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, borne à vis fixe

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Test de fonctionnement simplifié selon la norme CEI 61508
Pour applications à forte et faible demande jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61508, CEI 61511 et EN 50156
Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
1 circuit à fermeture, 1 circuit de diagnostic
Filtre à impulsion de test DCS intégré
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé