AXL F IMPULSE2 XC 1H - Module de fonction
2702655

Axioline F XC, module fonctionnel, 2 interfaces d'impulsions numériques pour l'évaluation des capteurs de déplacement magnétostrictifs avec interface Start/Stopp, vitesse de transmission du bus local de 100 MBit/s, indice de protection IP20, module d'embase de bus et connecteurs Axioline F inclus

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 canaux pour les capteurs de course magnéto-résistifs à interface Marche/Arrêt.
5 événements d'arrêt par canal
Envoi des paramètres automatique
4 entrées TOR
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement