FL WLAN 2101 - Module radio
2702540

Point d'accès WLAN, client pour les Etats-Unis et le Canada, avec 2 antennes internes pour le montage mono-trou, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements MINICONNEC : 9 ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, Web, http/https, CLI

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles