FL WLAN 1101
-
Module radio
2702538
Point d'accès WLAN, client pour les Etats-Unis et le Canada, avec deux antennes internes pour le montage mono-trou, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements MINICONNEC : 9 ... 32 V DC, RJ45: pour LAN, Web, http/https, Command Line Interface
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module radio |
Type | Stand-alone |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | aucun |
Degré de pollution | 2 |
Carte radio | |
Nombre | 1 |
Version | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz jusqu'à 300 MBit/s |
Instructions de montage | montage fixe |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,5 W |
Alimentation: Bloc électronique | |
Technologie de raccordement | MINICONNEC |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Remarque concernant la connectique | Section de câble recommandée : 0,75 mm² |
Embout recommandé : longueur de raccordement de 10 mm | |
Pince à sertir recommandée : trapézoïdale ou à quatre pans | |
Dénomination | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
Nombre de pôles | 3 |
Section AWG | 24 ... 16 (Câbles en cuivre homologués pour 75 °C (UL)) |
Tension d'alimentation | 24 V DC (SELV) |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
9 V DC ... 32 V DC (TBTP/TBTS (à partir de la révision matérielle 05)) | |
Courant d'alimentation | typ. 120 mA (pour 24 V DC) |
Courant absorbé | max. 250 mA (pour 18 V DC) |
max. 400 mA (à 9 V DC) |
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Antenne | |
Nombre | 2 |
Type de raccordement | montage fixe |
Remarque concernant la connectique | MIMO |
Gain | 5 dBi |
Fonctions | |
Modes de fonctionnement | Point d'accès / adaptateur client / répéteur |
Configuration | Gestion basée sur le Web, CLI automatisable |
Quality of service (QoS) | oui |
Sécurité | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
Filtre MAC | |
Prise en charge 802.1x / Radius | |
Homologations radio | USA, Canada |
Prise en charge du pays respectif | Etats-Unis |
Canada | |
Ethernet (RJ45) | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Nombre de voies | 1 (Ports RJ45) |
Wireless | |
Dénomination | Wireless LAN |
Mode de raccordement de l'antenne | (interne) |
Bande de fréquence | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Norme de télécommunication | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Wi-Fi 4 | |
Puissance d'émission | max. 20 dBm (EIRP) |
Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
Modules radio raccordables | 10 (Max. 2 SSID dans le mode Point d'accès) |
Dessin coté |
|
Largeur | 62,8 mm |
Hauteur | 36,5 mm |
Profondeur | 113,2 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions de montage extérieures |
Coloris | noir |
Plaque-support du matériel | Zinc injecté, nickelé |
Matériau du boîtier | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP54 |
Remarque | Indice de protection à l'état monté |
Pression atmosphérique (service) | 800 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 4 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1000 MHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 1000 MHz ... 6000 MHz |
Intensité de champ | 3 V/m |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Remarque | ±2,2 kV |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Signal | ± 0,5 kV (symétrique) |
± 1 kV (asymétrique) | |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
Résultat du contrôle | Classe B |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
Résultat du contrôle | Classe A |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
Résultat du contrôle | Classe B |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
Résultat du contrôle | Classe A |
Type de montage | Montage un trou |
Instructions de montage | Antenne interne |
Référence | 2702538 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN2W4 |
Product key | DNN2W4 |
GTIN | 4055626279398 |
Poids par pièce (emballage compris) | 375 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 366 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas de qualification pour le marché européen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 8ad6753e-aa3b-48ed-9b55-c840e0903054 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2