Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL WLAN 2100 - Module radio
2702535

Point d'accès WLAN, client avec deux antennes internes (MIMO) pour le montage mono-trou, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz (y compris canaux DFS), raccordements : MINICONNEC 9 .. 32 V DC, RJ45 : pour LAN, Web, http/https, CLI

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles