Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques. Un fonctionnement permanent sans entretien est possible grâce à la stabilité élevée à long terme du système électrique de la périphérie.
AXL F AI8 W 1F
-
Module analogique
2702525
Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Pour applications SAFE AI avec fonctionnement durable sans entretien, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 53,6 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 16 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 11 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Analogique: Généralités | |
Dénomination entrée | Entrées analogiques |
Description de l'entrée | Entrées différentielles, sélection libre et séparée de la tension ou du courant |
Nombre d'entrées | 8 |
Temps de conversion A/N | 2 µs |
Résolution convertisseur A/D | 16 Bit |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Remarque relative à la connectique | blindée, torsadée par paires |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Résistance d'entrée entrée courant | 104 Ω (typique) |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
Résistance d'entrée entrée tension | 268 kΩ (typique) |
Formats de données | IB IL, compatible S7 |
Filtre d'entrée | 30 Hz, 12 kHz et calcul de valeur moyenne (paramétrable) |
Filtrage | Filtrage RFI / passe-bas passif de 1er ordre |
Fréquence limite (3 dB) | 30 Hz |
12 kHz (En mode rapide) | |
Plage de tension de mode commun Signal - Ground | -50 V DC ... 50 V DC |
Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
Circuit de protection | Protection des entrées contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle |
Protection anti-surcharge des entrées de courant; non ; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA | |
Protection anti-surcharge des entrées de tension; max. ±30 V DC |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
Propriétés particulières | Pour applications SAFE AI avec fonctionnement durable sans entretien |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,2 W |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 130 mA (jusqu'à HW 04) |
max. 60 mA (à partir de HW 05) | |
typ. 105 mA (jusqu'à HW 04) | |
typ. 45 mA (à partir de HW 05) | |
Potentiels: Alimentation pour les modules analogiques (UA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 55 mA (à partir de HW 05) |
max. 45 mA (jusqu'à HW 04) | |
typ. 43 mA (à partir de HW 05) | |
typ. 35 mA (jusqu'à HW 04) | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/entrées analogiques | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / entrées analogiques | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Entrées analogiques / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
-10 °C ... 35 °C (en moyenne annuelle) | |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (Pas de condensation, avec une moyenne annuelle <75 %) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (Pas de condensation, avec une moyenne annuelle <75 %) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Référence | 2702525 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI241 |
Product key | DRI241 |
GTIN | 4055626210803 |
Poids par pièce (emballage compris) | 268,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 204 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Produits compatibles
-
AXL F BS F - Connecteurs pour câbles de bus 2688129
-
AXL SHIELD SET - Raccordement de blindage 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
EMT (35X46)R - Etiquette enfichable 0801604
-
SAFE AI - Bloc fonctionnel 2400057
Avantages
8 canaux d'entrée analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Stabilité élevée à long terme des entrées de mesure
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Traitement sécurisé des valeurs analogiques avec Safe AI et d'autres composants
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2